New portal feature: ejector configurator

The ejector configurator is now available in the portal. It allows you to swiftly and easily order a suitable standard ejector and to configure a ready-to-use ejector that is cut to length with a length tolerance of 0/+0.02 mm.

Our simple and intuitive user interface guides you step by step through the configurator. This makes ordering ready-to-use ejectors that are cut to length even more efficient.

Configure E 17xx very easily in the portal.

NEW: Additional dimensions can be configured by clicking ‘Special manufacture’.

Your benefits at a glance

  • Direct ordering of ready-to-use ejectors without request process
  • Immediate price and availability information
  • Swift and reliable delivery of your custom ejector
  • Direct availability of the CAD data of your individual ejector
  • Configuration of special manufacture items

Configure ejector

E 1710 DLC Ulostyöntötappi, karkaistu, DLC pinnoitettu
Ulostyöntötappi, karkaistu, DLC pinnoitettu
E 1711 Ulostyöntötappi karkaistu yksipuolisella kiertolukituksella
Ulostyöntötappi karkaistu yksipuolisella kiertolukituksella
E 17003 Ulostyöntötappi vahvistettu, karkaistuna, HSS
Ulostyöntötappi vahvistettu, karkaistuna, HSS
E 1740 Ulostyöntötappi nitrattu - oksidaatiokerroksella
Ulostyöntötappi nitrattu - oksidaatiokerroksella
E 1723 Ulostyöntöholkki karkaistuna, portaaton
Ulostyöntöholkki karkaistuna, portaaton
E 1770 Ulostyöntötappi ilmanpoistoon, karkaistuna
Ulostyöntötappi ilmanpoistoon, karkaistuna
E 1728 Liuskaulostyönnin, 4 kulmasädettä, karkaistuna
Liuskaulostyönnin, 4 kulmasädettä, karkaistuna
E 17264 DLC Liuskaulostyöntötappi, extrapitkä. 4 pyöristyksellä, läpikova, DLC-pinnoitettu
Liuskaulostyöntötappi, extrapitkä. 4 pyöristyksellä, läpikova, DLC-pinnoitettu
E 1790 Reunakeernatappi, kuumavalukäyttöön
Reunakeernatappi, kuumavalukäyttöön
E 1715 Ulostyöntötappi karkaistuna kartiopäinen
Ulostyöntötappi karkaistuna kartiopäinen
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.