New portal feature: ejector configurator

The ejector configurator is now available in the portal. It allows you to swiftly and easily order a suitable standard ejector and to configure a ready-to-use ejector that is cut to length with a length tolerance of 0/+0.02 mm.

Our simple and intuitive user interface guides you step by step through the configurator. This makes ordering ready-to-use ejectors that are cut to length even more efficient.

Configure E 17xx very easily in the portal.

NEW: Additional dimensions can be configured by clicking ‘Special manufacture’.

Your benefits at a glance

  • Direct ordering of ready-to-use ejectors without request process
  • Immediate price and availability information
  • Swift and reliable delivery of your custom ejector
  • Direct availability of the CAD data of your individual ejector
  • Configuration of special manufacture items

Configure ejector

E 1710 DLC Aruncător călit cu acoperire DLC
Aruncător călit cu acoperire DLC
E 1711 Aruncător călit cu siguranță anti-răsucire unilaterală
Aruncător călit cu siguranță anti-răsucire unilaterală
E 17003 Aruncător detalonat, călit, HSS
Aruncător detalonat, călit, HSS
E 1740 Aruncător nitrurat-oxidat
Aruncător nitrurat-oxidat
E 1723 Aruncător tubular călit, fără degajare pe interior
Aruncător tubular călit, fără degajare pe interior
E 1770 Aruncător călit pentru aerisire
Aruncător călit pentru aerisire
E 1728 Aruncător lamelar călit cu 4 raze
Aruncător lamelar călit cu 4 raze
E 17264 DLC Aruncător lamelar călit extra lung cu 4 raze, cu acoperire DLC
Aruncător lamelar călit extra lung cu 4 raze, cu acoperire DLC
E 1790 Tijă extractoare contur din oţel prelucrat la cald
Tijă extractoare contur din oţel prelucrat la cald
E 1715 Aruncător călit, cap conic
Aruncător călit, cap conic
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.