New portal feature: ejector configurator

The ejector configurator is now available in the portal. It allows you to swiftly and easily order a suitable standard ejector and to configure a ready-to-use ejector that is cut to length with a length tolerance of 0/+0.02 mm.

Our simple and intuitive user interface guides you step by step through the configurator. This makes ordering ready-to-use ejectors that are cut to length even more efficient.

Configure E 17xx very easily in the portal.

NEW: Additional dimensions can be configured by clicking ‘Special manufacture’.

Your benefits at a glance

  • Direct ordering of ready-to-use ejectors without request process
  • Immediate price and availability information
  • Swift and reliable delivery of your custom ejector
  • Direct availability of the CAD data of your individual ejector
  • Configuration of special manufacture items

Configure ejector

E 1710 DLC Izmetač, kaljen z DLC prevleko
Izmetač, kaljen z DLC prevleko
E 1711 Izmetač kaljen z enostranskim varovalom proti zasuku
Izmetač kaljen z enostranskim varovalom proti zasuku
E 17003 Izmetač reduciran, kaljen, HSS
Izmetač reduciran, kaljen, HSS
E 1740 Izmetač nitriran s prevleko
Izmetač nitriran s prevleko
E 1723 Izmetalna puša brezstopenjska, kaljena
Izmetalna puša brezstopenjska, kaljena
E 1770 Izmetač za odzračevanje, kaljen
Izmetač za odzračevanje, kaljen
E 1728 Ploščati izmetač s štirimi radiji, kaljen
Ploščati izmetač s štirimi radiji, kaljen
E 17264 DLC Ploščati izmetač s podaljšanim reducirnim delom, 4x radij, kaljen, DLC prevleka
Ploščati izmetač s podaljšanim reducirnim delom, 4x radij, kaljen, DLC prevleka
E 1790 Oblikovno jedro iz jekla za delo v vročem
Oblikovno jedro iz jekla za delo v vročem
E 1715 Izmetač kaljen s konično glavo
Izmetač kaljen s konično glavo