Artikel 83

ADP
d2
l
r
d1
l1
l2
d3
l3
E 17003/0,5 x 80
0.5
80
0.2
2
35
45
4
2
E 17003/0,5 x 100
0.5
100
0.2
2
50
50
4
2
E 17003/0,5 x 125
0.5
125
0.2
2
50
75
4
2
E 17003/0,5 x 160
0.5
160
0.2
2
75
85
4
2
E 17003/0,6 x 80
0.6
80
0.2
2
35
45
4
2
E 17003/0,6 x 100
0.6
100
0.2
2
50
50
4
2
E 17003/0,6 x 125
0.6
125
0.2
2
50
75
4
2
E 17003/0,6 x 160
0.6
160
0.2
2
75
85
4
2
E 17003/0,8 x 80
0.8
80
0.2
2
35
45
4
2
E 17003/0,8 x 100
0.8
100
0.2
2
50
50
4
2
E 17003/0,8 x 125
0.8
125
0.2
2
50
75
4
2
E 17003/0,8 x 160
0.8
160
0.2
2
75
85
4
2
E 17003/0,8 x 200
0.8
200
0.2
2
75
125
4
2
E 17003/0,9 x 80
0.9
80
0.2
2
35
45
4
2
E 17003/0,9 x 100
0.9
100
0.2
2
50
50
4
2
E 17003/0,9 x 125
0.9
125
0.2
2
50
75
4
2
E 17003/0,9 x 160
0.9
160
0.2
2
75
85
4
2
E 17003/0,9 x 200
0.9
200
0.2
2
75
125
4
2
E 17003/1 x 60
1
60
0.2
2
25
35
4
2
E 17003/1 x 80
1
80
0.2
2
35
45
4
2
E 17003/1 x 100
1
100
0.2
2
50
50
4
2
E 17003/1 x 125
1
125
0.2
2
50
75
4
2
E 17003/1 x 160
1
160
0.2
2
75
85
4
2
E 17003/1 x 200
1
200
0.2
2
75
125
4
2
E 17003/1 x 250
1
250
0.2
2
100
150
4
2
E 17003/1 x 275
1
275
0.2
2
125
150
4
2
E 17003/1,1 x 100
1.1
100
0.2
2
50
50
4
2
E 17003/1,1 x 125
1.1
125
0.2
2
50
75
4
2
E 17003/1,1 x 160
1.1
160
0.2
2
75
85
4
2
E 17003/1,1 x 200
1.1
200
0.2
2
75
125
4
2

Detaljer

Produktbeskrivning

  • ≈ISO 8694 (DIN 1530 C) Form CH
  • Maximum temperature: 550 °C

Material

  • ≈1.3343 (HSS) ≈64 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.