New portal feature: ejector configurator

The ejector configurator is now available in the portal. It allows you to swiftly and easily order a suitable standard ejector and to configure a ready-to-use ejector that is cut to length with a length tolerance of 0/+0.02 mm.

Our simple and intuitive user interface guides you step by step through the configurator. This makes ordering ready-to-use ejectors that are cut to length even more efficient.

Configure E 17xx very easily in the portal.

NEW: Additional dimensions can be configured by clicking ‘Special manufacture’.

Your benefits at a glance

  • Direct ordering of ready-to-use ejectors without request process
  • Immediate price and availability information
  • Swift and reliable delivery of your custom ejector
  • Direct availability of the CAD data of your individual ejector
  • Configuration of special manufacture items

Configure ejector

E 1710 DLC Εξολκέας βαμμένος με επικάλυψη DLC
Εξολκέας βαμμένος με επικάλυψη DLC
E 1711 Εξολκέας βαμμένος με προστασία περιστροφής σε μία πλευρά
Εξολκέας βαμμένος με προστασία περιστροφής σε μία πλευρά
E 17003 Εξολκέας με πατούρα, βαμμένος, HSS
Εξολκέας με πατούρα, βαμμένος, HSS
E 1740 Εξολκέας εναζωτωμένος - οξειδωτική επικάλυψη
Εξολκέας εναζωτωμένος - οξειδωτική επικάλυψη
E 1723 Σωληνωτός εξολκέας,χωρίς σκαλοπάτι, βαμμένος,
Σωληνωτός εξολκέας,χωρίς σκαλοπάτι, βαμμένος,
E 1770 Εξολκέας για εξαέρωση, σκληρυμένος
Εξολκέας για εξαέρωση, σκληρυμένος
E 1728 Μαχαιρωτός εξολκέας με 4 ράδια, βαμμένος
Μαχαιρωτός εξολκέας με 4 ράδια, βαμμένος
E 17264 DLC Μαχαιρωτός εξολκέας με πρόσθετο μήκος μαχαιριού, με 4 ράδια, βαμμένος, επικάλυψη DLC
Μαχαιρωτός εξολκέας με πρόσθετο μήκος μαχαιριού, με 4 ράδια, βαμμένος, επικάλυψη DLC
E 1790  Πείρος μορφής  από χάλυβα θερμής κατεργασίας
Πείρος μορφής από χάλυβα θερμής κατεργασίας
E 1715 Έξολκέας βαμμένος με κωνική κεφαλή
Έξολκέας βαμμένος με κωνική κεφαλή
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.