Nouveauté sur le portail : configurateur d’éjecteurs

Désormais, le configurateur d’éjecteurs est à votre disposition sur le portail. Il vous permet de commander simplement et rapidement un éjecteur standard approprié ainsi que de configurer un éjecteur coupé à la longueur voulue et donc prêt au montage avec une tolérance de la longueur de 0/0,02 mm.

L’interface utilisateur simple et intuitive vous conduira pas à pas à travers le configurateur. Commander des éjecteurs coupés à la longueur voulue et donc prêts au montage devient ainsi encore plus efficace.

Configurez désormais E 17xx très facilement sur le portail.

NOUVEAUTÉ : Des dimensions supplémentaires peuvent être configurées individuellement en cliquant sur « Fabrication spéciale ».

Principaux avantages

  • Commande directe des éjecteurs prêts au montage sans demande préalable
  • Renseignement immédiat sur le prix et la disponibilité
  • Livraison rapide et fiable de votre éjecteur sur mesure
  • Disponibilité directe des données CAD de votre éjecteur personnalisé
  • Articles de fabrication spéciale configurables individuellement

Configuration d’éjecteurs

E 1710 DLC Éjecteur, trempé, avec revêtement DLC
Éjecteur, trempé, avec revêtement DLC
E 1711 Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation unilatérale
Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation unilatérale
E 17003 Éjecteur épaulé trempé à cœur, HSS
Éjecteur épaulé trempé à cœur, HSS
E 1740 Éjecteur, nitruré avec oxydation en surface
Éjecteur, nitruré avec oxydation en surface
E 1723 Éjecteur tubulaire en continu, trempé
Éjecteur tubulaire en continu, trempé
E 1770 Éjecteur d’éventation, trempé
Éjecteur d’éventation, trempé
E 1728 Éjecteur à lame, 4 rayons d’angle, trempé
Éjecteur à lame, 4 rayons d’angle, trempé
E 17264 DLC Éjecteur à lame extralongue, 4 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
Éjecteur à lame extralongue, 4 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
E 1790 Tige noyau pour contour, en acier pour travail à chaud
Tige noyau pour contour, en acier pour travail à chaud
E 1715 Éjecteur, trempé, à tête conique
Éjecteur, trempé, à tête conique
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.