Novedad en el portal: configurador de expulsores

Ya tiene en el portal el configurador de expulsores, con el que puede pedir de forma rápida y sencilla expulsores estándar o configurar expulsores a medida listos para instalar con una tolerancia de longitud de 0/+0,02 mm.

Nuestra sencilla e intuitiva interfaz de usuario mejorada le guía paso a paso a través del configurador, agilizando aún más el pedido de expulsores cortados a medida y listos para instalar.

Configure ahora los expulsores E 17xx en el portal con total facilidad.

NOVEDAD: Puede adaptar las dimensiones a sus necesidades haciendo clic en «Fabricación especial».

Resumen de sus ventajas

  • Pedido directo de expulsores listos para instalar, sin necesidad de consulta previa
  • Información inmediata sobre precios y disponibilidad
  • Entrega rápida y fiable de sus expulsores a medida
  • Disponibilidad directa de los datos CAD de su expulsor personalizado
  • Fabricación especial adaptada a las dimensiones que necesite

Configure sus expulsores

E 1710 DLC Expulsor templado con recubrimiento DLC
Expulsor templado con recubrimiento DLC
E 1711 Expulsor templado con una sección antigiro
Expulsor templado con una sección antigiro
E 17003 Expulsor mechado templado en HSS
Expulsor mechado templado en HSS
E 1740 Expulsor nitruración - oxidación superficial
Expulsor nitruración - oxidación superficial
E 1723 Expulsor tubular sin escalón en diámetro interior, templado
Expulsor tubular sin escalón en diámetro interior, templado
E 1770 Expulsor con ventilación, templado
Expulsor con ventilación, templado
E 1728 Expulsor laminar templado con 4 radios
Expulsor laminar templado con 4 radios
E 17264 DLC Expulsor laminar con lámina extralarga y 4 radios, templado, con recubrimiento DLC
Expulsor laminar con lámina extralarga y 4 radios, templado, con recubrimiento DLC
E 1790 Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
E 1715 Expulsor templado con cabeza cónica
Expulsor templado con cabeza cónica
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.