Nowość w portalu: Konfigurator wypychaczy

W portalu dostępny jest już konfigurator wypychaczy. Pozwala on szybko i łatwo zamówić zarówno wypychacze standardowe, jak i skonfigurowane, gotowe do montażu, przycięte na długość z tolerancją 0/+0,02 mm.

Dzięki naszemu ulepszonemu interfejsowi, prowadzimy użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy konfiguratora. Dzięki temu zamówienie gotowych do montażu wypychaczy, skróconych na żądaną długość jest jeszcze bardziej efektywne.

E 17xx można teraz w prosty sposób skonfigurować bezpośrednio w portalu.

NOWOŚĆ: Dodatkowe wymiary można indywidualnie skonfigurować, klikając w „Wykonanie specjalne”.

Zalety w skrócie

  • Bezpośrednie zamówienie gotowych do montażu wypychaczy bez etapu ofertowania
  • Natychmiastowa informacja o cenie i dostępności
  • Szybka i niezawodna dostawa
  • Bezpośrednia dostępność danych CAD dla indywidualnie skonfigurowanych wypychaczy
  • Indywidualnie konfigurowane produkty na specjalne zamówienie

Konfiguracja wypychacza

E 1710 DLC Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
E 1711 Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
E 17003 Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
E 1740 Wypychacz azotowany i oksydowany
Wypychacz azotowany i oksydowany
E 1723 Wypychacz tulejowy bezstopniowy, hartowany
Wypychacz tulejowy bezstopniowy, hartowany
E 1770 Wypychacz do odpowietrzania, hartowany
Wypychacz do odpowietrzania, hartowany
E 1728 Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona
E 17264 DLC Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany, z powłoką DLC
E 1790 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
E 1715 Wypychacz hartowany z łbem stożkowym
Wypychacz hartowany z łbem stożkowym
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.