New portal feature: ejector configurator

The ejector configurator is now available in the portal. It allows you to swiftly and easily order a suitable standard ejector and to configure a ready-to-use ejector that is cut to length with a length tolerance of 0/+0.02 mm.

Our simple and intuitive user interface guides you step by step through the configurator. This makes ordering ready-to-use ejectors that are cut to length even more efficient.

Configure E 17xx very easily in the portal.

NEW: Additional dimensions can be configured by clicking ‘Special manufacture’.

Your benefits at a glance

  • Direct ordering of ready-to-use ejectors without request process
  • Immediate price and availability information
  • Swift and reliable delivery of your custom ejector
  • Direct availability of the CAD data of your individual ejector
  • Configuration of special manufacture items

Configure ejector

E 1710 DLC İtici pim, derinlemesine sertleştirilmiş
İtici pim, derinlemesine sertleştirilmiş
E 1711 İtici pim,derinlemesine sertleştirilmiş,tek taraftan dönme engelleyici başlı
İtici pim,derinlemesine sertleştirilmiş,tek taraftan dönme engelleyici başlı
E 17003 İtici pim ofset, derinlemesine sertleştirilmiş, HSS
İtici pim ofset, derinlemesine sertleştirilmiş, HSS
E 1740 İtici pim, nitrasyonlu ve oksidasyon kaplamalı
İtici pim, nitrasyonlu ve oksidasyon kaplamalı
E 1723 Kademesiz boru itici, sertleştirilmiş
Kademesiz boru itici, sertleştirilmiş
E 1770 Hava verme için itici pim, derinlemesine sertleştirilmiş
Hava verme için itici pim, derinlemesine sertleştirilmiş
E 1728 Lama itici pim, sertleştirilmiş ve 4 derece radyuslu
Lama itici pim, sertleştirilmiş ve 4 derece radyuslu
E 17264 DLC Lama itici pim uzun bıçaklı, 4R, derinlemesine sertleştirilmiş, DLC  kaplamalı
Lama itici pim uzun bıçaklı, 4R, derinlemesine sertleştirilmiş, DLC kaplamalı
E 1790 Sıcak iş çeliği maça pimi
Sıcak iş çeliği maça pimi
E 1715 Derinlemesine sertleştirilmiş itici pim konik
Derinlemesine sertleştirilmiş itici pim konik
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.