E 1710 DLC
Utstötarpinne härdad med DLC-beläggning
Artikel 287
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1710 DLC/ 0,5 x 100
|
|
0.5
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,6 x 100
|
|
0.6
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,9 x 100
|
|
0.9
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 0,9 x 200
|
|
0.9
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 80
|
|
1
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1 x 200
|
|
1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 80
|
|
1.1
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 125
|
|
1.1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 160
|
|
1.1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,1 x 200
|
|
1.1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 80
|
|
1.2
|
80
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 125
|
|
1.2
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 200
|
|
1.2
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,2 x 250
|
|
1.2
|
250
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 80
|
|
1.3
|
80
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 100
|
|
1.3
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 125
|
|
1.3
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 160
|
|
1.3
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 1710 DLC/ 1,3 x 200
|
|
1.3
|
200
|
0.2
|
3
|
1.5
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Maximal temperatur: 200°C
Fördelar
- Bästa torrkörningsegenskaper möjliggör insats i renrum
- Ökad livstid genom att minimera friktion och slitage
- Tolerans efter beläggning g6
- Mycket god korrosionsbeständighet
Material
- ≈1.2210 ≈60 HRC
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig