Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Högsta kvalitet

Högsta kvalitet för våra kunder – det är vårt motto!

Kvalitetstillverkad i Österrike

Standardkomponenter av hög kvalitet från Meusburger utgör en tillförlitlig grund vid tillverkning av press- och formverktyg samt vid maskin- och fixturbygge.

Råmaterial av hög kvalitet

Allt stål är inte samma stål

Därför har vi enbart de mest ansedda stålverken bland våra leverantörer. Endast de bästa råmaterialen garanterar ett mycket gott resultat. Den höga råvarukvaliteten gynnar i slutänden våra kunder.

Tagellager
Ingångskontroll

Kvalitet kräver kontroll

Med hjälp av hållfasthets- och hårdhetsprovning samt spektralanalyser undersöker vi materialen internt med avseende på deras mekaniska och kemiska egenskaper. Endast felfria material klarar vår kvalitetskontroll.

Qualitätskontrolle
Avspänningsglödgning

Minskning av deformering genom avspänningsglödgning

Vi avspänningsglödgar alla stålsorter. Detta skapar de bästa förutsättningarna för minskad skevhet och ger verktygsvänlig bearbetning av detaljerna.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Tillverkning

Exakt tillverkning

Vår tillverkning är toppmodern – ytterligare en garanti för precision och dimensionsstabilitet.

Präzise Fertigung
Slutkontroll

Slutlig kvalitetskontroll

Undersökningen av ZEISS-mätmaskinen garanterar att toleransen på 0,003 mm upprätthålls.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.