Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Calitate superioară

Motto-ul nostru - cea mai înaltă calitate pentru clienții noștri!

Calitate fabricată în Austria

Tipizatele Meusburger de înaltă calitate constituie baza fiabilității în execuția de scule, matrițe, mașini și dispozitive.

Materie primă de înaltă calitate

Nu toate oţelurile sunt la fel.

De aceea doar cele mai renumite uzine metalurgice se numără printre furnizorii noștri. Doar cele mai bune materii prime garantează produse excepționale. De această calitate a materiilor prime beneficiază într-un final clienții noștri.

Tagellager
Controlul primirii

Calitatea necesită control

Examinăm materialele în producția noastră, pentru proprietățile lor mecanice și chimice folosind teste de rezistență, duritate și analize spectrale. Doar materialele impecabile trec prin controlul nostru de calitate.

Qualitätskontrolle
Tratamentul termic de detensionare

Reducerea uzurii prin tratamentul termic de detensionare

Detensionăm termic toate calitățile de oțel. Astfel sunt create cele mai bune premize pentru prelucrarea ulterioară fără deformări a plăcilor şi pieselor.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Fabricaţie

Producție precisă

Producția noastră este la cel mai ridicat nivel tehnologic – o garanție în plus pentru precizie și precizie dimensionată.

Präzise Fertigung
Controlul final

Controlul final al calității

Controlul final al calității cu ajutorul aparatului de măsurat ZEISS garantează respectarea toleranței de 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.