Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Najvišja kakovost

Najvišja kvaliteta za naše stranke – to je naše moto!

Avstrijska kakovost

Visokokakovostne normalije Meusburger zagotavljajo zanesljivo osnovno v orodjarstvu in strojegradnji.

Visokokakovostne surovine

Jeklo ni enako jeklu

Zato med naše dobavitelje sodijo le najbolj priznane železarne. Samo materiali najboljšie kvalitete zagotavljajo tudi najboljše rezultate. Naše stranke izkoriščajo prednosti kvalitete naših materialov.

Tagellager
Vhodna kontrola

Kvaliteta zahteva kontrolo

V našem podjetju izvajamo tako spektralne analize kot tudi preskuse trdnosti in trdote, s katerimi preverjamo mehanske in kemijske lastnosti materialov. Samo jekla brez napak prestanejo naše zahteve kakovosti.

Qualitätskontrolle
Žarjenje za odpravo napetosti

Manj deformacij zaradi žarjenja za odpravo notranje napetosti

Vse jekla so pri nas dodatno napetostno žarjena, kar zagotavlja najboljšo obdelovalnost brez deformacij in zmanjšuje obrabo rezilnega orodja.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Izdelava

Precizna izdelava

Naša proizvodnja je najsodobnejša – kar je dodatno zagotovilo za preciznost in dimenzijsko natančnost.

Präzise Fertigung
Končna kontrola

Končna kontrola kakovosti

Meritve z merilnim strojem Zeiss zagotavljajo natančnost merjenja v območju 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.