Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Nejvyšší kvalita

Nejvyšší kvalita pro naše zákazníky– to je naše heslo!

Kvalita made in Austria

Vysoce kvalitní standardizované komponenty Meusburger tvoří spolehlivý základ v konstrukci nástrojů, forem a ve strojírenství všeobecně.

Vysoce kvalitní surový materiál

Není ocel jako ocel.

Proto mezi naše dodavatele patří pouze renomované hutě. Pouze nejlepší surový materiál garantuje výjimečně dobré výrobky. Z této kvality surového materiálu profitují naši zákazníci.

Tagellager
Vstupní kontrola

Potřeba kontroly kvality

Pomocí zkoušek pevnosti, resp. tvrdosti a spektrálních analýz zkoumáme mechanické a chemické vlastnosti materiálu přímo u nás. Naší kvalitativní kontrolou přejdou pouze bezchybné materiály.

Qualitätskontrolle
Žíhání ke snížení vnitřního pnutí

Redukce deformací pomocí žíhání ke snížení pnutí

Všechny druhy ocelí žíháme ke snížení vnitřního pnutí. To je nejlepší předpoklad pro následné opracování dílů s minimálními deformacemi a pro úsporu obráběcích nástrojů.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Výroba

Přesná výroba

Technické vybavení ve výrobě odpovídá nejnovějšímu stavu techniky – další záruka přesnosti a rozměrové správnosti.

Präzise Fertigung
Závěrečná kontrola

Závěrečná kontrola kvality

Měření na měřícím přístroji Zeiss zaručuje dodržení tolerancí až do 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.