Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Qualité maximale

Qualité maximale pour nos clients – c’est notre credo !

Qualité fabriquée en Autriche

Les éléments standards de première qualité de Meusburger constituent la base sûre pour la construction de moules, d’outils de découpe et de machines.

Matières premières de première qualité

Il y a acier et acier.

C’est la raison pour laquelle les aciéries les plus renommées comptent parmi nos fournisseurs. Seules les meilleures matières premières peuvent garantir l’excellence des produits. En bout de chaîne, ce sont nos clients qui bénéficient de la qualité de nos matières premières.

Tagellager
Contrôle d’entrée

La qualité nécessite des contrôles

Nous examinons les caractéristiques mécaniques et chimiques des matériaux en effectuant des analyses spectrales et des tests de résistance et de dureté directement dans notre entreprise. Seuls des matériaux impeccables réussissent à passer notre contrôle de qualité.

Qualitätskontrolle
Recuit de stabilisation

Réduction de la déformation grâce au recuit de stabilisation

Toutes les nuances d’acier sont fabriquées avec recuit de stabilisation, ce qui crée des conditions optimales pour un usinage à faible déformation des pièces et ménageant les outils.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Fabrication

Fabrication précise

Notre production est à la pointe de la technique, ce qui est un gage supplémentaire de précision et de respect des tolérances.

Präzise Fertigung
Contrôle final

Contrôles de qualité finaux

La mesure par les appareils de mesure ZEISS garantit le respect d’une tolérance de 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.