Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Højeste kvalitet

Højeste kvalitet til vores kunder– det er vores motto!

Kvalitet fremstillet i Østrig

Højkvalitets standarddele fra Meusburger danner det pålidelige grundlag inden for form-, stanse- og maskinkonstruktion.

Højkvalitets råmateriale

Stål er ikke blot stål.

Derfor er de mest anerkendte firmaer blandt vores leverandører. Kun de bedste råvarer garanterer et ekstraordinært godt resultat. I sidste ende drager vores kunder fordel af denne råvarekvalitet.

Tagellager
Indgangskontrol

Kvalitet kræver kontrol

Vi undersøger materialerne internt for deres mekaniske og kemiske egenskaber ved hjælp af styrke- og hårdhedstest og spektralanalyser. Kun fejlfrie materialer klarer sig gennem vores kvalitetskontrol.

Qualitätskontrolle
Afspændingsglødning

Reduktion af forvrængning gennem afspændingsglødning

Vi afspændingsgløder alle ståltyper. Dette skaber de bedste betingelser for lav deformation og bearbejdning af delene.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Produktion

Præcis produktion

Vores produktion er state-of-the-art – endnu en garanti for præcision og målnøjagtighed.

Präzise Fertigung
Slutkontrol

Afsluttende kvalitetskontrol

Målingen med ​​ZEISS-målemaskinen garanterer overholdelse af en tolerance på 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.