Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Hoogste kwaliteit

Topkwaliteit voor onze klanten– dat is ons motto!

Quality made in Austria

Hoogwaardige normdelen van Meusburger vormen een betrouwbare basis in de gereedschap-, matrijzen- en machinebouw.

Hoogwaardige grondstoffen

Het ene staal is het andere niet.

Daarom horen de beste staalproducenten tot onze leveranciers. Alleen de beste grondstoffen garanderen buitengewoon goede resultaten. Van deze kwaliteit van de grondstoffen profiteren uiteindelijk onze klanten.

Tagellager
Controle van binnenkomende goederen

Kwaliteit moet gecontroleerd worden

Door middel van vastheids- c.q. hardheidstesten en spectraalanalyses keuren wij het materiaal bij ons in huis op mechanische en chemische eigenschappen. Alleen onberispelijke materialen doorstaan onze kwaliteitscontrole.

Qualitätskontrolle
Spanningsarm gloeien

Minder vervorming door spanningsarm gloeien

Wij gloeien alle staalsoorten spanningsarm. Dit creëert de beste condities voor de vervormingsarme en gereedschapvriendelijke bewerking van de delen.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Productie

Nauwkeurige productie

Onze productie is technisch op een zeer hoog niveau, dat garandeert precisie en maatvastheid.

Präzise Fertigung
Eindcontrole

Afsluitende kwaliteitscontrole

Meting met de ZEISS meetmachine garandeert de nakoming van 0,003 mm tolerantie.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.