Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Qualidade superior

O nosso lema é a máxima qualidade para os clientes!

Qualidade fabricada na Áustria

Os componentes normalizados de alta qualidade da Meusburger fornecem-lhe uma base fiável para cunhos e cortantes, moldes, gabaritos e acessórios.

Matérias-primas de elevada qualidade

Nem todo o aço é igual

É por isto que selecionamos as siderurgias mais conhecidas como fornecedores. Apenas as melhores matérias-primas garantem produtos de qualidade excecional. Em última instância, quem beneficia da qualidade das nossas matérias-primas são os clientes.

Tagellager
Inspeção de mercadorias recebidas

A qualidade tem de ser verificada

Realizamos internamente análises espectrais, testes de resistência e de dureza para verificar as características mecânicas e químicas dos materiais. Apenas os aços perfeitos passam estas medidas de controle.

Qualitätskontrolle
Tratamento térmico para redução de tensões

Empeno reduzido através de recozido por tratamento térmico

Aplicamos o recozimento por tratamento térmico em todos os tipos de aço. Isto cria as melhores condições para uma maquinação com reduzido empeno e corte mais suave.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Produção

Produção de precisão

A nossa produção de última geração é mais uma garantia de precisão e precisão dimensional.

Präzise Fertigung
Verificação final

Verificação final da qualidade

A medição com a máquina ZEISS assegura a conformidade com uma tolerância de 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.