Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Najwyższa jakość

Naszym credo jest najwyższa jakość i zadowolenie klienta.

Jakość made in Austria

Wysokiej jakości normalia firmy Meusburger stanowią solidną bazę produkcyjną w dziedzinie budowy form, narzędzi i maszyn.

Wysokiej jakości materiały surowe

Stal stali nie równa!

Na liście naszych dostawców znajdują się najbardziej renomowane huty. Tylko najlepsze surowce gwarantują wyjątkowo dobre produkty końcowe. Jakość surowców ma więc wpływ na odniesiony przez Państwa sukces.

Tagellager
Kontrola wstępna

Kontrola jakości

Wykorzystując testy wytrzymałości i twardości oraz analizy spektralne, testujemy materiały pod kątem ich właściwości mechanicznych i chemicznych. Tylko materiały pozbawione wad przechodzą przez naszą kontrolę jakości.

Qualitätskontrolle
Odprężanie cieplne stali

Redukcja odkształceń materiału dzięki odprężaniu cieplnemu

Wszystkie gatunki stali poddajemy procesowi odprężania cieplnego. Zapewnia to zmniejszenie ryzyka wystąpienia naprężeń wewnętrznych i przyjazną dla narzędzi dalszą obróbkę komponentów.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Produkcja

Precyzyjne wykonanie

Nasza produkcja jest na najwyższym poziomie technologicznym, co stanowi dodatkową gwarancję precyzji i dokładności wymiarowej.

Präzise Fertigung
Kontrola końcowa

Ostateczna kontrola jakości

Pomiar za pomocą maszyny pomiarowej ZEISS gwarantuje zachowanie tolerancji 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.