Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Paras laatu

Parasta laatua asiakkaillemme – se on mottomme!

Itävaltalaista laatua

Korkealaatuiset Meusburgerin vakio-osat antavat luotettavan pohjan työkalu-, muotti- ja koneenvalmistukseen.

Korkealaatuiset raaka-aineet

Kaikki teräkset eivät ole samanlaisia

Sen vuoksi vain tunnetuimmat teräsjalostamot lukeutuvat toimittajiimme. Vain parhaat raaka-aineet takaavat korkeimman mahdollisen lopputuloksen. Tästä raaka-aineiden laadusta hyötyvät loppujen lopuksi asiakkaamme.

Tagellager
Sisääntulevan materiaalin tarkastus

Laatu tulee varmistaa

Tutkimme materiaalien mekaaniset ominaisuudet ja kemiallisen koostumuksen spektrianalyysien sekä lujuus- ja mittausten avulla. Vain virheetön materiaali läpäisee laatutarkastuksemme.

Qualitätskontrolle
Jännitteiden poistohehkutus

Vähentynyt käyristyminen jännitteiden poistohehkutuksella

Kaikki teräslaadut hehkutetaan jännitteettömiksi. Tämä takaa parhaat mahdollisuudet teräksen vähäiseen vääntymiseen ja pinnan tasaisuuteen koneistuksen aikana.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Valmistus

Huipputarkka tuotanto

Tuotantomme on uusinta tekniikkaa – lisätakuu tarkkuudesta ja mittatarkkuudesta.

Präzise Fertigung
Lopputarkastus

Jatkuva laatutarkastus

Mittaus ZEISS-mittauslaitteella takaa todentamisen 0,003 mm:n tarkkuudella.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.