Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Máxima calidad

Calidad superior para nuestros clientes: ¡esa es nuestra premisa!

Calidad austriaca

Los elementos normalizados de gran calidad de Meusburger constituyen una sólida base para la fabricación de moldes, troqueles, herramentales y máquinas.

Un material de partida de primera

No todos los aceros son iguales

Compramos el acero únicamente en acerías de prestigio porque estamos convencidos de que solo con la mejor materia prima se logran productos extraordinarios. A fin de cuentas, esta calidad redunda en beneficio de nuestros clientes.

Außenlager bei der Meusburger-Zentrale in Wolfurt – Tafellager für Rohmaterial.
Control de recepción

La calidad requiere control

Mediante ensayos de resistencia y de dureza y análisis espectrales, inspeccionamos en nuestras propias instalaciones las propiedades mecánicas y químicas de los materiales. De este modo, únicamente el acero de calidad impecable logra superar nuestros controles de calidad.

Durchführung einer Spektralanalyse bei der hauseigenen Qualitätskontrolle der Werkstoffe.
Recocido de estabilización

Menor riesgo de deformación gracias al recocido de estabilización

Estabilizamos todos los tipos de acero. Así creamos las mejores condiciones para que durante el mecanizado de las piezas estas apenas se deformen y las herramientas sufran el mínimo deterioro.

Hauseigenen Glühofen mit Stahlplatten bei Meusburger – Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen.
Producción

Producción precisa

Nuestras sofisticadas plantas de producción son una garantía más de precisión y estabilidad dimensional.

Präzise Fertigung an einer Fünfachs-Fräsmaschine.
Verificación final

Control de calidad final

Con la medición que lleva a cabo la máquina ZEISS se asegura una tolerancia de 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.