Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Visok kvalitet

Vrhunski kvalitet za naše kupce – to je naš mpto!

Kvalitet proizveden u Austriji

Visokokvalitetni Meusburger standardni delovi omogućuju pouzdanu bazu za izradu alata za brizganje i štancovanje, livenje i mašinogradnju.

Visokokvalitetne sirovine

Čelik nije svuda isti

Upravo zato kupujemo čelik iz samo dobro poznatih železara. Prema tome samo dobro poznate železare su naši dobavljači. Uz ovakav kvalitet sirovina, naši kupci mogu da uživaju u višestrukim pogodnostima.

Tagellager
Kontrola ulaznog materijala

Kvalitet treba da bude kontrolisan

Proučavamo materijale u našoj proizvodnji putem ispitivanja čvrstoće i tvrdoće, kao i analiza spektra, radi procene mehaničkih i hemijskih svojstava. Samo besprekorni materijali prolaze našu kontrolu kvaliteta.

Qualitätskontrolle
Termička obrada (žarenje)

Smanjena deformacija kroz termičku obradu (žarenje) koja umanjuje unutrašnja naprezanja

Radimo termičku obradu (žarenje) svih tipova čelika. To je najbolji preduslov za obradu delova bez njihovog deformisanja ili oštećenja alata.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Proizvodnja

Precizna izrada

Naša izrada je u skladu sa najnovijim dostignućima tehnike – što dodatno garantuje za preciznost i pridržavanje mera.

Präzise Fertigung
Provera gotovih proizvoda

Završna provera kvaliteta

Uz pomoć mašine za merenje ZEISS možemo proveriti proizvode u toleranciji od 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.