Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Massima qualità

Massima qualità per i nostri clienti – questo è il nostro motto!

Quality made in Austria

I normalizzati di alta qualità della Meusburger costituiscono la base ottimale per la costruzione di stampi, utensili e macchine.

Materiale grezzo di alta qualità

Non tutti gli acciai sono uguali!

Per questo acquistiamo il nostro acciaio solo dalle acciaierie più rinomate. Solo le migliori materie prime garantiscono dei risultati eccellenti. Le aziende addette allo stampaggio traggono numerosi benefici dalla qualità delle materie prime.

Tagellager
Controllo di entrata

La qualità richiede controlli

Utilizzando test di resistenza e di durezza, nonché analisi spettrali, nella nostra azienda esaminiamo i materiali per verificarne le proprietà meccaniche e chimiche. Solo i materiali impeccabili passano il nostro controllo di qualità.

Qualitätskontrolle
Trattamento termico di distensione

Riduzione delle distorsioni, grazie al trattamento termico di distensione

Sottoponiamo tutti i tipi di acciaio a trattamento termico di distensione. Quest’ultimo garantisce una lavorazione successiva dei pezzi con distorsioni ridotte, mantenendo un’ottimale efficienza degli utensili.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Produzione

Produzione precisa

La nostra produzione all’avanguardia è un’ulteriore garanzia di precisione e stabilità dimensionale.

Präzise Fertigung
Controllo finale

Controllo di qualità finale

La misurazione con la macchina ZEISS garantisce un’osservanza delle tolleranze di 0,003 mm.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.