Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Най-високо качество

Най-високо качество за клиентите ни - това е нашето кредо!

Качество произведено в Австрия

Висококачествените прецизно изработени стандартизирани елементи от Meusburger изграждат една много стабилната основа в областта на Инструменталната екипировка и Машиностроенето.

Висококачествен суров материал

Стоманата не е като другите стомани.

И затова доставчици са ни най-реномираните фирми. Само най добрите материали могат да гарантират недостижимо добра продукция. От това качество на материалите се възползват нашите клиенти.

Tagellager
входящата проверка

Качеството се нуждае от контрол

Посредством измерването на якостта както и твърдостта и спектрален анализ ние проверяваме материалите за техните механични и химични свойства директно при нас. Само безупречната стомана се пропуска през нашия контрол на качество.

Qualitätskontrolle
Отгряване

Усукването е намалено до минимум чрез отгряване

Ние отгряваме всички стомани които предлагаме. Това създава най-добри предпоставки за намаляването на деформациите и щадяща инструментите обработка на частите.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Производство

Прецизна обработка

Нашето производство е от най-високо технологично ниво – още една гаранция за прецизност и точност на размерите.

Präzise Fertigung
Краен контрол

Краен контрол на качеството

Проверката от Zeiss измервателна машина гарантира спазването на толеранс от 0,003 милиметра.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.