Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Legmagasabb minőség

A legjobb minőséget ügyfeleinknek – ez a jelmondatunk!

Made in Austria minőség

A Meusburger kitűnő minőségű normáliái a szerszámkészítés és gépgyártás megbízható alapjait képezik.

Kiváló minőségű nyersanyagok

Acél és acél között különbség van.

Ezért tartoznak a legrangosabb kohók partnereink közé. Csak a legjobb alapanyagokból lehet kiváló végterméket előállítani. A minőségi alapanyagból végül az ügyfeleink profitálnak.

Tagellager
Bejövő áru ellenőrzés

A minőséghez ellenőrzés szükséges

Szilárdság- és keménységvizsgálatokkal, valamint spektrális analízissel vizsgáljuk házon belül az anyagok mechanikai és kémiai tulajdonságait. Csak hibátlan anyagok jutnak át a minőségellenőrzésen.

Qualitätskontrolle
Feszültségcsökkentő hőkezelés

Vetemedéscsökkentés normalizáló hőkezelés által

Minden acélminőséget feszültségcsökkentünk. Az acél hőkezelése a legjobb feltételeket biztosítja az alkatrészek vetemedésszegény és szerszámkímélő feldolgozásához.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Gyártás

Pontos gyártás

Gyártásunk a technológia csúcsát képviseli – ami további garancia a precizitásra és a mérettartásra.

Präzise Fertigung
Végső ellenőrzés

Végső minőségellenőrzés

A ZEISS mérőberendezésen végzett mérés garantálja a 0,003 mm tűrés betartását.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.