Kreuzgeschliffene Platten von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

En yükek kalite

Müşterilerimiz için en yüksek kalite bizim sloganımızdır!

Avusturya'da yapılan kalite

Meusburger güvenilir kalıp ve fikstür yapımı için yüksek kaliteli standart parçalar sağlar.

Yüksek kaliteli ham maddeler

Tüm çelikler aynı değildir.

Bu nedenle en iyi olarak bilinen çelik tedarikçileri ile çalışıyoruz. Sadece en iyi ham maddeler olağanüstü iyi ürünler sağlar. Ham maddelerimizin kalitesinden en sonunda yararlananlar ise müşterilerimizdir.

Tagellager
Gelen malların muayenesi

Kalitenin kontrol edilmesi gerekiyor

Malzemelerin mekanik ve kimyasal özelliklerini kurum içi spektral analizlerin yanı sıra mukavemet ve sertlik testleriyle inceliyoruz. Kalite kontrolümüzden yalnızca kusursuz malzemeler geçer.

Qualitätskontrolle
Gerilim giderme işlemi

Gerilim giderme işlemi sayesinde daha az çarpılma

Tüm çelik kaliteleri, işleme sırasında daha az bükülme ve gelişmiş pürüzsüzlük için en iyi koşulları oluşturmak üzere gerilim giderme işlemine tabi tutulur.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen
Üretim

Hassas üretim

Son teknoloji üretimimiz, hassasiyet ve boyutsal doğruluk için bir başka garantidir.

Präzise Fertigung
Son kontrol

Son kalite kontrolü

ZEISS ölçüm makinesi ile yapılan ölçüm, 0,003 mm’lik bir toleransla uyumluluğu garanti eder.

Person führt mit ZEISS Messmaschine eine genaue Qualitätskontrolle mit einer Toleranz von 0,003 mm durch.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.