Artikel 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximal temperatur: 150°C
  • Högsta tryck: 25 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn), förnicklat

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 73012/ 1/4/ 1/4 T-koppling

E 73012/ 1/4/ 1/4

T-koppling

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.