Vare 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 150 °C
  • Maksimalt tryk: 25 bar

Materiale

  • 2.0401 (CuZn), forniklet

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 73012/ 1/4/ 1/4 T-stik

E 73012/ 1/4/ 1/4

T-stik

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.