Izdelek 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 150 °C
  • Maksimalni tlak: 25 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn), ponikljano

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 73012/ 1/4/ 1/4 T-priključek

E 73012/ 1/4/ 1/4

T-priključek

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge