Ürünler 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 150 °C
  • Maximum pressure: 25 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn), nickel-plated

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 73012/ 1/4/ 1/4 T-bağlantı

E 73012/ 1/4/ 1/4

T-bağlantı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.