Artikel 7

ADP
d1
d2
l
l1
SW1
l2
SW2
d3
l3
E 7400/ 6/1/8
6
G 1/8"
22
1
13
5.5
5
11.5
16.5
E 7400/ 8/1/8
8
G 1/8"
27
3
14
5.5
5
14.5
21.5
E 7400/ 8/1/4
8
G 1/4"
27.5
1.5
17
7.5
6
14.5
20
E 7400/10/1/4
10
G 1/4"
32.5
4
17
7.5
8
16.5
25
E 7400/12/1/4
12
G 1/4"
36.5
3
20
7.5
8
20
29
E 7400/12/3/8
12
G 3/8"
32.5
0.5
20
7.5
9
20
25
E 7400/16/3/8
16
G 3/8"
43
3.5
24
7.5
10
25
35.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 16 bar
  • Högsta temperatur: 95°C

Material

  • Förnicklad mässing/FKM (Viton)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.