Stavka 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 150 °C
  • Maksimalan pritisak: 25 bara

Materijal

  • 2.0401 (CuZn) niklovano

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 73012/ 1/4/ 1/4 T-spojnica

E 73012/ 1/4/ 1/4

T-spojnica

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha