Articolo 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 150°C
  • Pressione massima: 25 bar

Materiale

  • 2.0401 (CuZn), nichelato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 73012/ 1/4/ 1/4 Connettore a T

E 73012/ 1/4/ 1/4

Connettore a T

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.