Articles 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 150 °C
  • Pression maximale : 25 bars

Matériau

  • 2.0401 (CuZn), nickelé

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 73012/ 1/4/ 1/4 Raccord en T

E 73012/ 1/4/ 1/4

Raccord en T

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.