Artículos 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 150 °C
  • Presión máxima: 25 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn), niquelado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 73012/ 1/4/ 1/4 Racor en T

E 73012/ 1/4/ 1/4

Racor en T

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.