Είδος 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 150 °C
  • Μέγιστη πίεση: 25 bar

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn), επινικελωμένο

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

E 73012/ 1/4/ 1/4 Σύνδεσμος σχήματος T

E 73012/ 1/4/ 1/4

Σύνδεσμος σχήματος T

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.