E 2040
Slangnippel
Artikel 12
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2040/ 9/ 10
|
|
9
|
M10 x 1
|
33
|
11
|
7
|
6
|
|
E 2040/ 9/1/8
|
|
9
|
G 1/8"
|
33
|
11
|
7
|
6
|
|
E 2040/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
37.5
|
15
|
9
|
6
|
|
E 2040/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
37.5
|
17
|
9
|
6
|
|
E 2040/13/ 12
|
|
13
|
M 12 x 1.5
|
40
|
15
|
9
|
7
|
|
E 2040/13/ 14
|
|
13
|
M 14 x 1.5
|
40
|
15
|
9
|
9
|
|
E 2040/13/1/4
|
|
13
|
G 1/4"
|
40
|
15
|
9
|
8
|
|
E 2040/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
40
|
17
|
9
|
9
|
|
E 2040/13/1/2
|
|
13
|
G 1/2"
|
43
|
22
|
12
|
10
|
|
E 2040/19/1/2
|
|
19
|
G 1/2"
|
50
|
22
|
12
|
13
|
|
E 2040/19/3/4
|
|
19
|
G 3/4"
|
56.5
|
30
|
12.5
|
16.5
|
|
E 2040/25/3/4
|
|
25
|
G 3/4"
|
53
|
30
|
12.5
|
20
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta tryck: 15 bar
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig