Articol 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 150 °C
  • Presiune maximă: 25 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn), nichelat

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 73012/ 1/4/ 1/4 Conector în T

E 73012/ 1/4/ 1/4

Conector în T

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.