Artikelen 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 150 °C
  • Maximale druk: 25 bar

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn), vernikkeld

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 73012/ 1/4/ 1/4 T-koppeling

E 73012/ 1/4/ 1/4

T-koppeling

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.