Artykuły 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 150°C
  • Maks. ciśnienie: 25 bar

Materiał

  • 2.0401 (CuZn), niklowany

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 73012/ 1/4/ 1/4 Łącznik T

E 73012/ 1/4/ 1/4

Łącznik T

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.