Artigos 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 150 °C
  • Pressão máxima: 25 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn), niquelado

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 73012/ 1/4/ 1/4 Conector em T

E 73012/ 1/4/ 1/4

Conector em T

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.