Árucikk 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
l4
E 73012/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
11
17
8.5
24.8

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 150 °C
  • Maximális nyomás: 25 bar

Anyag

  • 2.0401 (CuZn), nikkelezett

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

E 73012/ 1/4/ 1/4 T-csatlakozó

E 73012/ 1/4/ 1/4

T-csatlakozó

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.