Artikel 1

ADP
Vikt [g]
d1
Q [l/min]
Effekt [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Hög hastighet för utmärkt bearbetningskvalitet
  • Ergonomisk byggform
  • Hög koncentricitet för långa kontinuerliga körtider
  • Speciellt för finfräsning, slipning, gravyr och polerarbete

Leveransomfattning

  • Slangpaket, spännhylsa ø 3 mm och spännanordning

Användning

  • Använd verktyget endast med osmord luft utan olja!

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDST 2400/100 Tryckluftturbinslipare, kompakt, premium Enskild produktbild

GDST 2400/100

Tryckluftturbinslipare, kompakt, premium

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.