Ürünler 1

ADP
Ağırlık [g]
d1
Q [l/min]
Çıkış [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

detaylar

Product description

  • High speed for excellent machining quality
  • Ergonomic design
  • High concentricity for long continuous running times
  • Especially for fine milling, grinding, engraving and polishing work

Scope of delivery

  • Hose set, ø 3 mm collet and clamping equipment

Application

  • Do not use with lubricated air!

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GDST 2400/100 Compact air turbine grinder, premium Ürün tek görseli

GDST 2400/100

Compact air turbine grinder, premium

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.