Artikel 1

ADP
Mått
Utförande
Filter [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Standard
40
16
6
1/4"
2000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Praktisk för permanentsmorda enheter
  • Manuell kondensdränering
  • Inställbar från 0,5–6 bar
  • Smörjluft kan också tillföras med minioljare GDZW 2620

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDZW 1110/1/4/S Tryckluftsenhet med filter Enskild produktbild

GDZW 1110/1/4/S

Tryckluftsenhet med filter

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.