Izdelek 1

ADP
Navoj [g]
d1
Q [l/min]
Moč [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Visoko število obratov za izvrstno kakovost obdelave
  • Ergonomska oblika
  • Visoka koncentričnost za dolge obratovalne čase
  • Predvsem za fino rezkanje, brušenje, graviranje in poliranje

Obseg dobave

  • Paket cevi, vpenjalne čeljusti Ø3 mm in pripomočki za vpenjanje

Uporaba

  • Orodje uporabljati samo pri nenaoljenem zraku!

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GDST 2400/100 Pnevmatski turbo brusilnik, kompaktni, premium Posamična slika izdelka

GDST 2400/100

Pnevmatski turbo brusilnik, kompaktni, premium

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.