Artikkelit 1

ADP
Paino [g]
d1
Q [l/min]
Teho [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Korkea kierrosluku varmistaa erinomaisen työstölaadun
  • Ergonominen rakenne
  • Tarkka samankeskisyys takaa pitkät yhtäjaksoiset käyntiajat
  • Erityisesti tarkkoihin jyrsintä-, hionta-, kaiverrus- ja kiillotustöihin

Toimitussisältö

  • Letkupaketti, kiristysistukka Ø3 mm ja kiinnitysvälineet

Käyttö

  • Käytä työkalua vain öljyttömällä ilmalla!

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GDST 2400/100 Kompakti paineilmakäyttöinen turbiinihiomakone, premium Tuotteen yksittäiskuva

GDST 2400/100

Kompakti paineilmakäyttöinen turbiinihiomakone, premium

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.