Artikel 1

ADP
Gew. [g]
d1
Q [l/min]
Leistung [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Details

Produktbeschreibung

  • Hohe Drehzahl für exzellente Bearbeitungsqualität
  • Ergonomische Bauform
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit für lange Dauerlaufzeiten
  • Speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten

Lieferumfang

  • Schlauchpaket, Spannzange ø 3 mm und Spannmittel

Anwendung

  • Werkzeuge nur mit ungeölter Luft betreiben!

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GDST 2400/100 Druckluftturbinenschleifer kompakt, premium Produkt Einzelbild

GDST 2400/100

Druckluftturbinenschleifer kompakt, premium

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.