Položek 1

ADP
Hmotnost [g]
d1
Q [l/min]
Výkon [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoké otáčky precizní obrábění
  • Ergonomické provedení
  • Vysoká přesnost házivosti pro dlouhou životnost
  • Speciálně pro jemné frézování, broušení, gravírování a leštění

Rozsah dodávky

  • Připojovací hadice, upínací kleštiny Ø3 mm a upínací prostředky

Použití

  • Požívejte pouze nemazaný vzduch!

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GDST 2400/100 Pneumatická turbínová bruska, kompaktní, premium Jednotlivý obrázek produktu

GDST 2400/100

Pneumatická turbínová bruska, kompaktní, premium

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.