Artigos 1

ADP
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Capacidade [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Detalhes

Descrição do produto

  • Alta velocidade para uma excelente qualidade de maquinação
  • Design ergonómico
  • Concentricidade elevada para longos períodos de funcionamento
  • Especialmente para trabalhos de fresagem fina, retificação, gravação e de polimento

Âmbito de entrega

  • Mangueiras, pinça de Ø3 mm e equipamento de fixação

Aplicação

  • Não usar com ar lubrificado!

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GDST 2400/100 Retificador pneumático direito com turbina compacto, premium Imagem única do produto

GDST 2400/100

Retificador pneumático direito com turbina compacto, premium

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.